EAGLE XG™기판 유리
전통적으로 고성능 LCD용 유리 제조에 중금속이 사용되어 왔습니다. 제조 공정에서 이들 물질을 제거하는 것은 해결할 수 없는 기술적 과제로 여겨져 왔습니다. 하지만 코닝은 그것이 가능하다고 믿었습니다. 환경 규제가 강화되고 새로운 규제들이 등장하면서, 코닝 연구진은 그 필요성을 예상하고 EAGLE XG로 알려진 혁신적 유리 조성을 개발하였습니다.
2006년 발표된 EAGLE XG는 업계 최초의 비소, 안티몬, 바륨 및 할로겐 화합물을 포함하지 않은 LCD 유리입니다. 수상 경력에 빛나는 이 유리 조성은 저밀도, 고도의 화학적 내구성, 우수한 열특성 및 무결성 표면 등 대형 고화질 디스플레이 제조에 이상적인 특성을 가지고 있습니다.
현재 및 가까운 미래의 환경 규제를 충족시키는 EAGLE XG는 고객들이 미래에도 환경적으로 안전한 제품을 만들 수 있도록 지원합니다. 그 결과, 이 혁신적 유리 조성을 전세계 패널 제조업체들이 앞다퉈 도입하고 있습니다.
오늘날, 소비자들은 점차 밝고 선명한 디지털 화상과 매끄러운 디자인만이 아니라 에너지 효율성, 사후 재활용성 등 환경 요소까지 고려해 LCD TV를 선택합니다. 코닝은 EAGLE XG를 통해, 디스플레이의 “녹색(Green)화”를 실현하고 있습니다. EAGLE XG 기판으로, 코닝은 유리 생태계에 초점을 두고 있습니다.
업계 주요상 2회 수상!
EAGLE XG
TM
제품 정보
EAGLE XG
TM
동영상