概要
EAGLE XG™
Jade®
大型世代ガラス基板
薄板ガラス
DensePak®
液晶ディスプレイの用途
次世代ディスプレイ技術

アドバンストディスプレイ向けJade®ガラス


ユーザーは、ますます強く、携帯電話の更なる多機能化、高解像度、低消費電力を求めるようになっています。これらの高性能機器は低温ポリシリコン(LTPS)技術により製造されています。これまで、LTPSアプリケーション向けに完全に最適化されたガラス基板は存在しませんでした。コーニングは、このニーズにお応えするために、アドバンストディスプレイ向けJade® ガラスを開発しました。

Jadeは、高電子移動度や高開口率といった、LTPSが先進の携帯デバイスにもたらす独自のメリットに適しています。これにより、画面はさらに鮮明になり、消費電力は減少します。コーニング独自のフュージョンプロセスにより、Jadeは、LTPSユーザーに高い表面品質と寸法安定性を備えた、平坦で清浄なガラス基板をご提供します。Jadeは、「成型したまま」利用できる、つまり二次熱処理や研磨を不要にした、初のLTPS用ガラスです。この新ガラスは、本質的な熱安定性を備えており、お客様はJadeにより、より微細なデザインルールへと移行し、さらに多くのデバイスをガラス上に直接集積できます。

コーニングは、高い歪点と耐熱性を備える新しい組成開発を既に始めています。さらに、Jadeは有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)といった新しいディスプレイ技術を実現化します。コーニングのハーメチック封止法を有機ELに併用すれば、有機ELの性能を最適化します。その結果、アドバンスディスプレイ向けJadeガラスは、現在そして次世代の携帯機器製造において重要な鍵となるでしょう。

 

Additional Resources 
Jade  ®   Microsite   
Jade®チュートリアル   
Jade® 製品/材料情報